无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P000340

Sempell 高压闸阀

产品描述

高压锻造阀为高温高压等苛刻的工况提供理想的解决方案。

特点

  • 高质量锻造材料保证卓越性能并明显降低操作成本和交付时间。
  • 阀门设计符合 ASME B16.34、API 600、ISO、DIN、TRD、VGB、TRB、PED 标准。
  • 可应用于高压力额定情况 (PN 720) 和高达 650°C 的温度环境。
  • 完全符合健康、安全和环保要求,避免逸散性排放风险。
  • 符合欧洲压力设备指令 n°2014/68/EU(完全符合 CE 标志)。
  • 通过特定垫片设计和纯石墨填料实现卓越的紧密度。
  • 提供技术先进的压力密封阀盖为标准配置以保证完美地阀体-阀盖紧密度,且有助于任意维护操作。
  • 标准配置:灵活的组合式楔子。楔形导向装置无需焊接,为阀体成为一体。
  • 可按要求提供平行滑动配置。
  • 可提供特殊结构和材料满足客户需求。
  • Stellite® 6 级覆盖于阀座和楔子或阀盘;上密封含 13% 铬合金。
  • 阀门提供手动操纵器(手轮或锥齿轮,因尺寸而异)为标准配置。可提供电动、气动或水力驱动等驱动选项。
认证
CE、ASME B31.1、印度锅炉注册、PED
端部连接
对焊
应用
汽轮机、蒸汽集箱、HRSG、泵、阀门与阀组、高温、一般服务、电厂辅助设施
阀体设计
短型式、长型式
材料
合金、碳钢、不锈钢、钢、金属
工作温度
高温
压力等级
ASME、PN
过程连接类型
BWE
阀座/密封类型
金属对金属、平行式、楔形
关断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
阀门尺寸
5 英寸, 6 英寸 (DN150) 或更大尺寸, NPS 2 / DN 50, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 6 / DN 150
阀门尺寸标准
DN、NPS
阀门类型
闸板
介质
热水、蒸汽、水

文档与图纸