无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P000334

Sempell AVS 型 4/5 高压预热器保护阀

产品描述

典型的给水加热器隔离系统

特点

  • 锻钢阀体
  • 片形阀体可减少焊接点和配件点
  • 也可提供单块式阀体 – 从而无需管嘴焊缝
  • 快速切换,以避免损耗随后的 HP 给水管
  • 多种解决方案可将其替代为更平缓的关闭速度。如果水有可能冲击或损坏预热器的隔离壁,或者客户指定了操作时间,则需要更缓慢的速度
  • 通过一个先导阀同时操作两个主阀
  • 仅在压力均衡时打开预热器 – 可提升安全性,因阀门后的工作已完成
  • 系统介质操作 - 无重型执行机构
  • 选择先导阀时提供替代选项。
认证
ASME B31.1、PED
端部连接
对焊
材料
碳钢
工作温度
高温
压力等级
ASME、PN
关断等级
V 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, 6 英寸 (DN150) 或更大尺寸
阀门尺寸标准
NPS、DN
阀门类型
三通阀、球形阀、工程产品

文档与图纸