无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P000241

Sempell A 型高压止回阀

产品描述

各种止回阀专门设计用于高温高压场合

特点

  • 根据 ASME B16.34 标准设计的一系列加压密封止回阀。
  • 可提供旋启式止回阀、斜盘式止回阀和活塞式止回阀(Y 型和 T 型样式)
  • 整个系列产品所使用材料皆涵盖于 ASTM 技术规格所述范围,以保证安全性和流量效率最大化。
  • 端对端尺寸规格遵照 ASME B16.10 标准。
  • 旋启和倾斜阀盘止回阀可安装于水平和垂直(上流式)管道。
  • 截止止回阀(Y 型和 T 型)专门安装于平行管道。
  • 斜盘式止回阀可通过三偏心阀座形状防止阀盘波击,稳定阀盘操作,同时保障快速关闭。
  • 斜盘阀座直接在阀体内加工,因此移除阀座/阀体焊接可避免阀座表面变形。
认证
PED、ASME B31.1、印度锅炉注册
端部连接
对焊
应用
各种锅炉、电厂辅助设施、高温、HRSG、泵、阀门与阀组
阀体设计
长型式
材料
合金、碳钢、金属、不锈钢、钢
工作温度
高温,大于 400 F (204 C)
压力等级
ASME
过程连接类型
BWE
阀座/密封类型
金属对金属、回转式
关断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
阀门尺寸
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2 / DN 50, 6 英寸 (DN150) 或更大尺寸, 5 英寸
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
工程产品
介质
蒸汽、水、热水

文档与图纸