无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-model 801 non-return valves

Sempell 801 型受控止回阀

产品描述

受控制止回阀,用于防止高压涡轮逆流。即使处于低压,也能实现可靠性运营。

特点

  • 低维护压盖可重新上紧。
  • 硬面密封面向阀盘和阀体座。
  • 抛光阀杆减小摩擦。
  • 表面经过处理的轴承以相对运动面向每个部件。
  • 阀体可轻松拆卸。
  • 通过良好的内部结构流量特性实现低阻力 x 系数。
  • 蒸汽流量方向可决定执行机构安装在右边还是左边。
  • 多种焊接端或直接焊入实现通用连接。
  • 根据客户的要求,可提供不同尺寸和材料的焊接端设计以及其他执行机构、限位开关和特殊设计。
阀体设计
长型式
材料
合金、碳钢、金属、钢
工作温度
高温
压力等级
ASME、PN
过程连接件类型
BWE
底座/密封类型
金属对金属、回转式
切断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
样式
直接作用式
阀门尺寸
NPS 14/DN 350、NPS 16/DN 400、NPS 18/DN 450、NPS 20/DN 500、NPS 24/DN 600
阀门尺寸标准
DN、NPS
阀门类型
工程产品

文档与图纸