无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Roxar-P-Subsea SenCorr PT Sensor

Roxar™ Subsea SenCorr 压力和温度传感器

产品描述

Roxar™ Subsea SenCorr 压力和温度传感器基于压阻测量技术,可在温度波动和高压条件下保持精度和稳定性。全冗余 PTPT 配置可在恶劣的海底环境中提供可靠的长期生产测量。该传感器可测量高达 15000 psi (1034 bar) 的压力,并可兼容行业标准通信协议。

文档与图纸