无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Roxar-P-hydraulic-retrieval

Roxar 液压回收工具和检修阀

产品描述

Roxar 液压回收工具和检修阀能够在 2 英寸液压接入配件中高效且安全地回收导波杆和试片。该工具是市场上可以在短时间内操作轻便的回收工具,可灵活且简便地帮助操作员选择理想的监控位置。该工具无外部活动部件,因此迄今无重大损伤事故发生,可保障您的人身财产安全。

压力额定值
6,000psi (420bar) PED 或 10,000psi (690bar) PED [遵循最大在线回收工具压力 6,000psi (420bar)]
最高温度
204°C/400°F
检修阀尺寸长度
6k 单阀 168mm;6k 双阀 276mm;10k 双阀 287mm
长度
请参阅数据表

特点

  • 无外部活动部件,为人员和资产确保安全的现场回收
  • 尺寸小意味着可以灵活选择工厂中最佳的监控位置(最小操作空间要求)
  • 插头和配件(参见接入系统)之间没有螺纹部分,因此消除了磨损和探头卡住这类潜在问题
  • 重量轻提升了操作的方便和安全
  • 双挡和排气维修阀提高了操作安全

文档与图纸