无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEGP Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ X-STREAM 增强型 XEGP 连续气体分析仪

产品描述

X-STREAM 增强型 XEGP 通用连续性气体分析仪最多可同时分析气体混合物的五种组分。其通用设计允许将物理光池安装到各自的检测室内,且与电子装置分开放置,并且配有 19 英寸的机架或桌面安装外壳。

外壳防护等级
IP 20,符合EN 60529 进行室内安装,避免阳光直接照射
电源
100–240 V,50/60 Hz
重量
大约 12–16 kg (26.5–35.3 lbs),取决于配置
模拟输入
2 个模拟输入,0-1(10) V (Rin = 100 kΩ) 或 4(0)-20 mA (Rin = 50 Ω)
模拟输出
1-5 个,独立光隔离,4(0)-20 mA (RB ≤ 500 Ω)
继电器输出
4 个状态继电器 acc。NAMUR NE 107 或,例如,浓度阈值、阀状态通知干式接触:
1 A,30 V
通讯协议
Modbus TCP 以太网;Modbus RTU RS 485 / 232C;2 个 USB 端口

特点

  • 最多可测量五种组分的气体分析仪,具有 NDIR/UV/VIS 光度计以及顺磁性和电化学 O2、热导率和湿度传感器
  • 采用 IntrinzX 技术,提高了性能
  • 现代化的通讯能力,包括 Web 浏览器功能
  • 杰出的可靠性,提供 3 年质保
  • 数据标定和事件日志文件存储
  • 大动态范围
  • 可编程逻辑控制器 (PLC) 可控制样品处理和采样管路
  • 温度相关性极低

文档与图纸