无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-USM341610 Gas Ultrasonic Flow Meter-10 Inch

罗斯蒙特™ USM341610 高级声波气体超声波流量计 - 4+2 声道 - 诊断 + 核查 USM - 25.4 厘米(10 英寸)

产品描述

流量计充分利用经过现场验证、由英国煤气公司设计的罗斯蒙特四声道弦式仪表的强大性能(OIML R137 1&2 精度等级 0.5),结合采用第二个反射式核查流量计,提供出色的贸易交接精度和可靠性。

精度
四声道流量计:整个标定范围内,读数的 ±0.05%
双声道流量计:进行标定时,读数的 ±0.2%(无标定时,实际容积的 ±1.5%)
可重复性
四声道流量计:1.5 至 30.5m/s(5 至 100ft/s)时,读数的 ±0.05%
双声道流量计:1.5 至 30.5m/s(5 至 100ft/s)时,读数的 ±0.1%
速度
额定流速可达 30m/s (100fps),对某些口径,最大可达到并超过 38m/s (125fps)
工作温度范围
T-21 传感器:-20°C 至 +100°C(-4°F 至 +212°F)
T-22 传感器:-50°C 至 +100°C(-58°F 至 +212°F)
工作压力范围
T-21/T-22 传感器:689 至 27,579kPag(100 至 4,000psig)
T-21/T-22 传感器:降低 Qmax 时,最低工作压力 345kPag (50psig)(见产品数据表)
材料
碳钢和不锈钢

特点

  • 采用高度敏感的垂直监测声道,沿着管道底部实时检测液体痕迹/残液
  • 通过传感器同步功能,可防止产生干扰和噪音,加快流量扰动检测
  • 通过共同作用的弦通道与反射通道,避免常见的模式错误
  • 通过对管壁积聚、液体、堵塞及气体质量下降等警报处理,降低测量不确定度
  • 流量剖面 3D 视图显示了旋涡、横流、不对称及湍流,以便加速制定问题解决方案
  • 通过对 AGA 8 压缩系数及 AGA 10 声速进行自动计算,从而减少了人为失误
  • 采用新型 4 型 CPU 模块(带至多 6 个频率或数字输出),增加输入/输出
  • 采用新型 4 型 CPU 模块(带至多 6 个频率或数字输出),增加输入/输出

文档与图纸