无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-USM341210 Gas Ultrasonic Flow Meter-10 Inch

罗斯蒙特™ USM341210 初级声波气体超声流量计 - 2 声道 - 25.4 厘米(10 英寸)

产品描述

用于天然气非贸易交接计量,例如核查计量、管道平衡、储存测量、生产或湿气计量。采用 Mark III 电子部件和两声道测量冗余设计。

精度
标定后,读数 ±0.2%(未标定时,实际流量容积的 ±1.5%)
可重复性
流速为 1.5 至 30.5m/s(5 至 100fps)时,为读数的 ±0.1%
速度
额定流速可达 30m/s (100fps),对某些口径,最大可达到并超过 38m/s (125fps)
工作温度范围
T-21 传感器:-20°C 至 +100°C(-4°F 至 +212°F)
电子部件:-40°C 至 +60°C(-40°F 至 +140°F)
工作压力范围
1034 至 27,579kPag(150 至 4,000psig)
材料
碳钢和不锈钢

特点

  • 计量仪采用全通径设计,几乎消除了压降增量并降低了能量成本
  • 内部无可移动部件,改善了维护实践并降低了成本
  • 使用超快速的罗斯蒙特 3410 系列电子部件实时检测流量扰动,从而降低不确定度
  • 使用集成的 MeterLink™ 软件来监测流量分析并显示流量计运行状态的直观视图
  • 采用坚固耐用的罗斯蒙特 T-21 传感器,提高在恶劣条件中的长期性能
    现场可更换的传感器模块简化了维护,尽可能提高了正常运行时间
  • 通过对 AGA 8 压缩系数及 AGA 10 声速进行自动计算,从而减少了人为失误
  • 采用新型 4 型 CPU 模块(带至多 6 个频率或数字输出),增加输入/输出

文档与图纸