无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-T1056 Turbidimeter

罗斯蒙特™ T1056 Clarity™ II 浊度计

产品描述

罗斯蒙特 T1056 Clarity™ II 浊度计可测定水的浊度。该浊度计的散射光低、稳定性高、消泡效果好,显示分辨率为 0.001NTU,因此,最适用于监测过滤饮用水的浊度。它可适合其他应用,如监测废水排放、冷凝水回收和澄清池。

精度
在 20.0NTU 下标定后的精度:0-1NTU:±2% 读数或 ±0.015NTU,以较高者为准。0-20NTU:±2% 读数。
外壳防护等级
聚碳酸酯4X /CSA 4 型 (IP65)
尺寸
整体尺寸 155 X 155 X 131mm (6.10 X 6.10 X 5.15in.),开孔尺寸:1/2 DIN 139mm (5.45 x 5.45in.)
标定选项
用户指定的浊度标准、商用浊度标准或者随机取样
测量范围
0-200NTU
分辨率
0.001NTU

特点

  • 整个系统包括单输入/双输入变送器、浊度传感器、消泡器组件和各传感器电缆
  • 符合 ISO METHOD 7027 要求的传感器
  • 变送器功能全面,具有完全可扩展的模拟输出以及 4 个完全可编程的警报
  • 直观的用户友好型菜单采用 7 种语言进行显示,便于设置和标定

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-1条备品备件和附件结果(共1条)
: