信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "3074457345648288213", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
罗斯蒙特™ 8712EM/8732EM/8750W Modbus,连接到以太网/IP 模块,带 D-9 至 RS485 电缆
罗斯蒙特™ 8712EM/8732EM/8750W Modbus,连接到以太网/IP 模块,带 D-9 至 RS485 电缆
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
添加到工作场所
产品描述
部件号:RF-8732MEIPM
规格
特点
文档与图纸
规格
下载完整规格
兼容性
适用于公用工程水应用的罗斯蒙特 8750W 电磁流量计
罗斯蒙特 8732E 现场安装型电磁流量计变送器
罗斯蒙特 8712E 电磁流量计变送器
Protection class
IP20
Dimensions
4.72” × 2.95” × 1.06”
L×W×H (120mm × 75mm × 27mm)
Power Supply
24 V ±10%
Power Consumption
Maximum: 280 mA on 24 V
Typical: 100 mA
Compatibility
Rosemount 8732E Field Mount
Transmitter with Rosemount 8705, 8711, and 8721 sensors; 8750W Utility Flow Meter System
Certifications
Fully ODVA Certified
特点
下载案例研究
Pre-configured to deliver simple, fast EtherNet/IP system integration
Streamline operations with a convenient web interface for flow meter configuration, management and maintenance
Increase productivity and process insight with control system access
Cut costs with no input cards or high-speed counter cards required
Easily install and use with intuitive design and plug-and-play simplicity
Browser-based configuration and administration for access to full meter configuration settings
Enhance maintenance practices with diagnostic parameters, alerts and tools
文档与图纸
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较