无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-R305 Integral Manifold

Rosemount™ R305 一体化阀组

产品描述

Rosemount R305 一体化阀组可直接组装至 Rosemount Coplanar™ 变送器。Pressure-Lock™ 阀门专门适用于 Rosemount R305 和 R306,可简化操作,提升可靠性并提高操作人员安全性。 这种轻量型的高级阀组有二阀、三阀和五阀组态,可隔离仪器、控制排放,确保测量的完整性。

产品

Search
第1-7条产品搜索结果(共7条)
3051S MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
R305 Integral Manifold
最大工作压力
431 bar (6250 psi)
最大工作温度
399°C (750°F)
阀组材质
316 不锈钢/316L 不锈钢
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/2" -14 NPT 母螺纹
方向:平行于变送器、与变送器呈 90°
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

  • 独特 Pressure-Lock™ 阀门技术配有两件式阀杆,可简化操作,提升可靠性并提高操作人员安全性。
  • 可直接装配至 Rosemount Coplanar 变送器接口,无需法兰,即可降低整体系统重量
  • 与需要法兰连接阀组接口的常规变送器相比,潜在泄漏点减少了 50%
  • 提供二阀、三阀和五阀组态,可用于多变量、绝对、测量和差压变送器
  • 内部工艺孔径大,防止堵塞
  • 内螺纹 NPT 过程连接件
  • 与罗斯蒙特压力变送器进行工厂组装时,可提供经过泄漏检查和压力测试的单点解决方案

文档与图纸