无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-Oxymitter 4000 In Situ Transmitter Replacement Probe

Rosemount™ Oxymitter™ 4000 替换探头

产品描述

用 Rosemount Oxymitter 4000 替换探头,简便经济地替换 Rosemount Oxymitter 4000 氧量分析仪上安装的探头。替换探头使用已有的电子部件和电缆运行,但具有更出色的测量精度、长期稳定性和抗硫性。

响应时间
对于 T90,最长 8 秒
过程温度范围
最高 1300 °F (705 °C),使用可选的旁路和护套时为 1922 °F (1050 °C)
环境温度
-40 至 176°F(-40 至 80°C)
尺寸
探头长度选项介于 18 in (0.46 m) 到 18 ft (5.49 m) 之间
通讯协议
4-20mA HART,FOUNDATION 现场总线
证书/认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得完整的认证列表

特点

  • 出色的精度
  • 电子部件可直接安装在探头上,也可以分体安装
  • 可选的 Xi 高级电子部件
  • 大尺寸背光 LCD 显示屏
  • 高级软件功能
  • 无线通讯 — 通过 THUM™ 适配器实现
  • 适应已安装的任何现有 O2 探头
  • 先进的传感器诊断功能:以报警方式提示仪器需要标定
  • 可选的防爆等级:请参阅 PDS 106-340.C01
  • HART® 或 FOUNDATION™ 现场总线数字通讯:与 AMS/PlantWeb® 兼容
  • 完全可在现场维修
  • 可变探头插入深度选项

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-6条备品备件和附件结果(共6条)
: