无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-Oxymitter 4000 In Situ Transmitter Probe HA

罗斯蒙特™ Oxymitter™ 4000 直插式氧量分析仪和探头,适用于危险区域

产品描述

适用于危险区域的罗斯蒙特 Oxymitter 4000 直插式氧量分析仪是全球首款基于氧化锆原理的直插式氧量分析变送器,用于测量烟气,已达到防爆等级。这款直插式氧量分析仪可以在高达 700°C (1300°F) 的过程温度下工作,响应速度快,并具有非常高的精度和可靠性。此外,这款氧量分析仪完全可在现场维修。

响应时间
对于 T90,最长 8 秒
过程温度范围
最高 705°C (1300°F),使用可选的旁路和护套时为 1050°C (1922°F)
环境温度
-40 至 80°C(-40 至 176°F)
尺寸
探头长度选项介于 0.46m (18in) 到 5.49m (18ft) 之间
通讯协议
4-20mA HART,FOUNDATION 现场总线
证书/认证
请参阅完整规格,获取完整的认证列表

特点

  • 出色的精度
  • 电子部件可直接安装在探头上,也可以分体安装
  • 可选的 Xi 高级电子部件
  • 大尺寸背光 LCD 显示屏
  • 高级软件功能
  • 无线通讯 — 通过 THUM™ 适配器实现
  • 适应已安装的任何现有 O2 探头
  • 先进的传感器诊断功能:以报警方式提示仪器需要标定
  • 可选的防爆等级:请参阅 PDS 106-340.C01
  • HART® 或 FOUNDATION™ 现场总线数字通讯:与 AMS/PlantWeb® 兼容
  • 完全可在现场维修
  • 可变探头插入深度选项

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共56条)
: