无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-8800DW005

罗斯蒙特 8800DW005 薄片式涡街流量计, 0.5 In (DN15)

产品描述

相对于带法兰的涡街流量计,无法兰表体提供了符合成本效益的轻型替代方案。紧凑、节省空间的设计用途广泛,可安装于任何位置。

流量计精度

•液体流量的 ± 0.65 %
•气体和蒸汽流量的 ± 1%
量程比
38:01:00
输出

•4-20 mA,带 HART®
•4-20 mA,带 HART® 以及可扩展脉冲输出
•FOUNDATION™ 现场总线以及 2 个模拟输入块、1 个备份链路主动调度器功能块和 1 个积分电路功能块(1 个可选 PID 功能块)
接液材料
不锈钢 - 316 ⁄ 316L 和 CF3M 镍合金 - C-22 和 CW2M,请咨询工厂以了解其他接液材料选项
法兰选项
ANSI 级 150 至 600 DIN PN 10 至 PN 100 JIS 10K 至 40K 法兰可采用各种饰面
工作温度
-330°F 至 800°F(-200°C 至 427°C)
口径
夹持型 - ½-in 至 8-in(15 至 200 mm)

特点

  • 隔离传感器设计允许在不破坏过程密封的情况下进行管内更换
  • 采用了独特的无垫圈仪表表体设计,提高了工厂可用性并减少了潜在泄漏点
  • 不堵塞型仪表表体设计,消除堵塞推动管线相关的过程停车时间和维护成本
  • 使用质量平衡传感器和带视觉过滤的自适应数字信号处理实现抗振
  • 每只流量计中均设有标准的内部信号发生器,简化了电子部件标定
  • 所有流量计到达时都经过预配置和静液压测试,方便即刻安装
  • 使用双及四涡街流量计简化了 SIS 合规性
  • 使用智能液体检测(Smart Fluid Diagnostics)探测液相到气相的变化

文档与图纸