无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-8800DR040

罗斯蒙特 8800DR040 Reducer 涡街流量计, 4 In (DN100)

产品描述

一体式缩径量表可准确计量较低的流速,并且与标准的法兰式涡街仪表保持相同的面间距。

流量计精度

•液体流量的 ± 0.65 %(6-in (150 mm) 和更大管径为 ±1.00%)
•气体和蒸汽流量的 ± 1%(6-in (150 mm) 和更大管径为 ±1.50%)
量程比
38:01:00
输出

•4-20 mA,带 HART®
•4-20 mA,带 HART® 以及可扩展脉冲输出
•FOUNDATION™ 现场总线以及 2 个模拟输入块、1 个备份链路主动调度器功能块和 1 个积分电路功能块(1 个可选 PID 功能块)
接液材料
不锈钢 - 316 ⁄ 316L 和 CF3M 镍合金 - C-22 和 CW2M,请咨询工厂以了解其他接液材料选项
法兰选项
ANSI 级 150 至 1500 DIN PN 10 至 PN 160 JIS 10K 至 40K 多种型式的法兰可用
工作温度
-330°F 至 800°F(-200°C 至 427°C)
口径
法兰型 - 1-in 至 12-in(15 至 300 mm)

特点

  • 智能化的异径管设计提高了低流量测量性能
  • 内置异径管无需进行现场组装,简化了安装并降低了成本和项目风险
  • 具有与传统 8800 系列仪表相同的面对面尺寸,无需改变管道布局,即可进行仪表布置
  • 隔离传感器设计允许在不破坏过程密封的情况下进行管内更换
  • 采用了独特的无垫圈仪表表体设计,提高了工厂可用性并减少了潜在泄漏点
  • 使用质量平衡传感器和带视觉过滤的自适应数字信号处理实现抗振
  • 每只流量计中均设有标准的内部信号发生器,简化了电子部件标定
  • 无移动部件,无需修理或维护,可节省时间和金钱

文档与图纸