信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "5484380", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
罗斯蒙特 8800DD020 双涡街流量计, 2 In (DN50
罗斯蒙特 8800DD020 双涡街流量计, 2 In (DN50
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
组态
计算管道尺寸
了解更多
添加到工作场所
产品描述
冗余、独立的传感器及电子产品帮助避免虚假启动。适用于安全联锁系统及相关应用。
规格
特点
文档与图纸
规格
下载完整规格
流量计精度
•液体流量的 ± 0.65 %
•气体和蒸汽流量的 ± 1%
量程比
30:01:00
输出
•4-20 mA,带 HART®
•4-20 mA,带 HART® 以及可扩展脉冲输出
•FOUNDATION™ 现场总线以及 2 个模拟输入块、1 个备份链路主动调度器功能块和 1 个积分电路功能块(1 个可选 PID 功能块)
接液材料
不锈钢 - CF3M
法兰选项
ANSI 级 150 至 1500 DIN PN 10 至 PN 160 JIS 10K 至 40K 多种型式的法兰可用
工作温度
-58°F 至 482°F(-50°C 至 250°C)
管路尺寸
法兰型 - 1-in 至 8/-in(25 至 200 mm)
特点
下载案例研究
隔离传感器设计允许在不破坏过程密封的情况下进行管内更换
采用了独特的无垫圈仪表表体设计,提高了工厂可用性并减少了潜在泄漏点
不堵塞型仪表表体设计,消除堵塞推动管线相关的过程停车时间和维护成本
使用质量平衡传感器和带视觉过滤的自适应数字信号处理实现抗振
每只流量计中均设有标准的内部信号发生器,简化了电子部件标定
所有流量计到达时都经过预配置和静液压测试,方便即刻安装
使用双及四涡街流量计简化了 SIS 合规性
使用智能液体检测(Smart Fluid Diagnostics)探测液相到气相的变化
文档与图纸
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较