信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "5484388", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
罗斯蒙特 8800DD015 双涡街流量计, 1.5 In (DN40)
罗斯蒙特 8800DD015 双涡街流量计, 1.5 In (DN40)
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
组态
计算管道尺寸
了解更多
添加到工作场所
产品描述
冗余、独立的传感器及电子产品帮助避免虚假启动。适用于安全联锁系统及相关应用。
规格
特点
文档与图纸
规格
下载完整规格
流量计精度
•液体流量的 ± 0.65 %
•气体和蒸汽流量的 ± 1%
量程比
30:01:00
输出
•4-20 mA,带 HART®
•4-20 mA,带 HART® 以及可扩展脉冲输出
•FOUNDATION™ 现场总线以及 2 个模拟输入块、1 个备份链路主动调度器功能块和 1 个积分电路功能块(1 个可选 PID 功能块)
接液材料
不锈钢 - CF3M
法兰选项
ANSI 级 150 至 1500 DIN PN 10 至 PN 160 JIS 10K 至 40K 多种型式的法兰可用
工作温度
-58°F 至 482°F(-50°C 至 250°C)
管路尺寸
法兰型 - 1-in 至 8/-in(25 至 200 mm)
特点
下载案例研究
隔离传感器设计允许在不破坏过程密封的情况下进行管内更换
采用了独特的无垫圈仪表表体设计,提高了工厂可用性并减少了潜在泄漏点
不堵塞型仪表表体设计,消除堵塞推动管线相关的过程停车时间和维护成本
使用质量平衡传感器和带视觉过滤的自适应数字信号处理实现抗振
每只流量计中均设有标准的内部信号发生器,简化了电子部件标定
所有流量计到达时都经过预配置和静液压测试,方便即刻安装
使用双及四涡街流量计简化了 SIS 合规性
使用智能液体检测(Smart Fluid Diagnostics)探测液相到气相的变化
文档与图纸
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较