无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-871115F

罗斯蒙特 871115F 对夹式电磁流量计传感器, 0.15 Inch (DN4)

产品描述

相对于带法兰的磁力流量计,无法兰设计提供了紧凑、轻型的替代选择。对准垫片套件便于安装。

产品

Search
第1-2条产品搜索结果(共2条)
871115F
8712E
871115F
8732E
精度
在 13:1 的流量量程比时具有高达 0.15% 的体积流量精度,在 40:1 的流量量程比时为 0.25%
口径
0.15-8 in (4-200 mm)
衬里材料
ETFE、PTFE 和 PFA
电极材料
316L 不锈钢、镍合金、铂、钽、钛,请咨询工厂以了解其他材料选项

特点

  • 无法兰结构,尺寸和重量最小,有助于降低成本
  • 紧凑的外形,非常适合有限数量直管位置的安装
  • 适用于任何配备可用牢固线性选项与标准、接地以及弹头电极的过程应用
  • 轻型、无法兰设计,简化了安装
  • 全焊接设计,无需使用密封垫圈,防止了湿气侵入。
  • 不含任何运动部件的无阻碍的设计,可以最小化保养和维修的需要
  • 使用一个可拆卸、可替换的接线端子,避免过程停机,实现现场维修

文档与图纸