无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-8600DF040

罗斯蒙特 8600DF040 Utility 涡街流量计, 4 In (DN100)

产品描述

产品经优化,符合成本效益,适用于通用流量计量以及清洁流体应用(包括蒸汽、空气、水和氮气)。

流量计精度

•液体流量的 ± 0.75%
•气体和蒸汽流量的 ± 1%
量程比
30:01:00
输出

•4-20 mA,带 HART®
•4-20 mA,带 HART® 以及可扩展脉冲输出
接液材料
不锈钢 - CF3M
法兰选项
ANSI 级 150 至 300 DIN PN 10 至 PN 40 JIS 10K 至 40K 多种型式法兰可用
工作温度
-58°F 至 482°F(-50°C 至 250°C)
管路尺寸
法兰型 - 1-in 至 8/-in(25 至 200 mm)

特点

  • 无移动部件,无需修理和维护,可确保可靠性以及降低成本
  • 应用直连技术,不需引压管线,消除了堵塞问题
  • 不需引压管线、现场标定或调零,简化了安装过程
  • 可测量的流量范围宽
  • 电子验证可简化故障排查
  • 传感器可更换,维护简便
  • 远程安装的电子器件易于获取数据

文档与图纸