无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-802 Wireless Multi Discrete IO Transmitter

Rosemount™ 802 型无线多离散 I/O 变送器

产品描述

Rosemount™ 802 无线多离散 I/O 变送器是高密度离散 I/O 应用的首选。该产品是可以获取多达八个互相接近的离散 I/O 点的理想变送器,降低了接线成本并简化了安装。凭借 WirelessHART® 技术的安全性和可靠性,可访问为节省接线成本而未接入控制系统并缺少 I/O 的离散点。Rosemount 802 无线多离散变送器具备危险评级,对环境友好,由艾默生 701P SmartPower™ 模块或外部 10-30VDC 电源供电。

更新速率
1 秒到 60 分钟,用户可选择
输入
八个离散信道,用户可组态为输入或输出(I/O)
输出信号
WirelessHART® 协议
电源
可更换的艾默生 701P SmartPower™ 本安模块 - 黑色(另购)或 10-30VDC 外部电源
外壳
现场硬化铝外壳,NEMA® 4X 和 IP66 级
天线类型
外部(标准和延长范围)
证书/认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得完整的认证列表
电源模块使用寿命
使用寿命长达 7 年

特点

  • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
  • 按单点解决方案计算,价格实惠,每点允许八个离散输入或输出通道
  • 八条信道均可由用户组态为输入或输出
  • 当输出用于或用作单开关时装置可用于单独控制,应用灵活性更高
  • 电源选项灵活:艾默生 701P SmartPower&8482 模块或 10-30 Vdc 外部电源。SmartPower™ 模块最长能无故障运行七年,无需卸下变送器即可进行现场更换。
  • 具有良好的适用性,可获取各种非电动开关类型(如压力、流量和液位开关)的输入
  • 瞬时输入在无线更新之间持续测量
  • 现场硬化外壳确保即使在恶劣的环境和危险区域中也可安装在所有过程仪表附近
  • 延长范围电线可为远距离的装置提供无线通讯
  • 安装方式简单直观,可快速实现自动化,无需投入布线成本

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-1条备品备件和附件结果(共1条)
: