无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-702 Wireless Discrete Input and Output Transmitter

Rosemount™ 702 无线离散双输入或输出变送器

产品描述

Rosemount™ 702 无线离散双输入或输出变送器具有单通道或双通道能力,是一种经济高效、性能可靠的无线解决方案。通过该变送器,客户可以将由于布线成本和缺乏输入/输出而未能连接的离散点接入控制系统,并获取各种非电动开关类型(如压力、流量和液位开关)的输入。该装置易于安装,当输出用于或用作单开关时可用于单独控制

更新速率
1 秒到 60 分钟,供用户选择
电源
可更换配有 PBT 聚合材料外壳的本安锂-亚硫酰氯电源模块
外壳材料
低铜铝或不锈钢
天线类型
外部(WK 选项)天线:最大 10mW (10 dBm) EIRP;延长范围,外部(WM 选项)天线:最大 18 mW (12.5 dBm) EIRP;高增益,分体式(WN 选项)天线:最大 40 mW (16 dBm) EIRP;分体式(WJ 选项)天线:最大 17 mW (12.3 dBm) EIRP
显示器/界面
可选

特点

  • 单或双通道能力可访问离散点,可简化解决方案并提升其效率
  • 当输出用于或用作单开关时装置可用于单独控制,应用灵活性更高
  • 具有良好的适用性,可获取各种非电动开关类型(如压力、流量和液位开关)的输入
  • 瞬时输入在无线更新之间持续测量
  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性高于 99%
  • 简明、直观的安装方式,免除了布线成本
  • SmartPower™ 解决方案最长能免维护运行 10 年,并可以在不卸下变送器的情况下进行更换

文档与图纸