无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-702 Wireless Discrete Dual Input Transmitter

Rosemount™ 702 无线离散双输入变送器

产品描述

Rosemount™ 702 无线离散双输入变送器是一种经济高效、可直接安装的装置,可提供两个输入。凭借 WirelessHART® 技术的安全性和可靠性,该变送器可供访问因布线成本和缺乏输入/输出而未连接到控制系统的离散点。该装置通常用作中继器,还可以提供人员的访问意识,并可用于监控安全喷淋装置和洗眼站。

更新速率
1 秒到 60 分钟,供用户选择
电源
可更换配有 PBT 聚合材料外壳的本安锂-亚硫酰氯电源模块
外壳材料
低铜铝或不锈钢
天线类型
外部(WK 选项)天线:最大 10mW (10 dBm) EIRP;延长范围,外部(WM 选项)天线:最大 18 mW (12.5 dBm) EIRP;高增益,分体式(WN 选项)天线:最大 40 mW (16 dBm) EIRP;分体式(WJ 选项)天线:最大 17 mW (12.3 dBm) EIRP
显示器/界面
可选

特点

  • 可立即安装的装置,能够访问没有连接至控制系统的离散点
  • 应用灵活性更高,可以用作安全喷淋装置和洗眼站的中继器和监控器
  • 离散双切换输入,采用限位接触和反向接触应用的逻辑
  • 瞬时输入在无线更新之间持续测量
  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%
  • 简明、直观的安装方式,免除了布线成本
  • SmartPower™ 解决方案最长能免维护运行 10 年,并可以在不卸下变送器的情况下进行更换

文档与图纸