无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-499ATrDO Trace Dissolved Oxygen Sensor

Rosemount™ 499ATrDO 微量溶解氧传感器

产品描述

Rosemount 499ATrDO 微量溶解氧(DO)传感器是一款隔膜覆盖的电流式传感器,适用于连续测定水中 ppb 级的溶解氧。这款溶解氧传感器非常适合有蒸汽冷凝和锅炉给水的应用。

精度
<20 ppb ±1 ppb
>20 ppb ±5% 读数,漂移:60 天以上 <4%
温度范围
0 至 50 °C(32 至 122°F)
测量范围
0.1 ppb 到 20 ppm
压力范围
0-65 psig(101-549 kPa 绝压)
结构材料
接液材料:Noryl™、Viton™、特氟隆(TFE)和硅树脂

特点

  • 测量 20 ppb 以下浓度时达到 ±1.0 ppb 的高精度
  • 在标定或维护后,迅速达到稳定
  • 膜更换简便,无需使用特殊工具
  • 自动补偿隔膜渗透性的变化
  • Variopol(VP)接头选项使得更换传感器时无需更换新电缆

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-8条备品备件和附件结果(共8条)
: