无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-499ACL Free Chlorine Sensor

Rosemount™ 499ACL 余氯传感器

产品描述

Rosemount 499ACL 余氯传感器用于测量游离氯、总氯或一氯胺。游离氯传感器无需样品预处理或昂贵的试剂进行维护。总氯传感器无需 pH 值修正,配备标准试剂取样系统。一氯胺传感器无需试剂或样品预处理进行测量。此三款余氯传感器均配有一层易于更换的隔膜,无需使用特殊工具。它们是电流型传感器,非常适合用于饮用水应用。

测量范围
0-10 ppm(mg/L),形式为 Cl2。对于更宽范围,请咨询厂家
工作温度
32 至 122°F(0 至 50 °C)
工作压力
0-65 psig(101-549 kPa)
结构材料
接液材料:
  • 游离氯传感器:Noryl™、Viton™、铂、聚醚砜、聚酯纤维、木材和硅树脂
  • 总氯传感器:金、Noryl(PPO)、Viton、EPDM 和硅树脂
  • 一氯胺传感器:Noryl、Viton、硅树脂、木材和 Zitex®(PTFE)
  • 特点

    • 无需进行样品预处理即可测量余氯
    • 无需使用难以控制的昂贵试剂
    • 自动将 pH 值修正到至少 9.5
    • 膜更换简便;无需使用特殊工具
    • 自动补偿隔膜渗透性随温度的变化
    • 自动压力平衡可维持正确的膜张力
    • Variopol(VP)接头选项使得更换余氯传感器时无需更换新电缆

    文档与图纸

    备品备件和附件

    Search
    第1-10条备品备件和附件结果(共22条)
    :