Rosemount-470XA Gas Chromatograph

Rosemount™ 470XA 气相色谱仪

产品描述

Rosemount 470XA 气相色谱仪是一款紧凑、经济且可靠的解决方案,旨在简化计费和贸易交接应用中的天然气分析。它提供精确的 C6+ BTU/CV 测量,可完全溯源至国际标准。在大多数环境下无需使用防护罩,可降低总拥有成本。它的色谱炉设计基于业界公认的罗斯蒙特 770XA 气相色谱仪,气路结构灵活,适合可再生天然气/生物甲烷和氢气市场的应用。

电源
  • 24 VDC(21–30 VDC)
  • 55 W(启动)
  • < 25 W(稳定运行状态)
  • 证书/认证
  • CSA:I 类,1 区,AEx/AEx d IIB + H2,T6,IP65
  • I 类 1 分类,B、C、D 组,T6,4X 型外壳
  • ATEX/IECEx:Ex d IIB + H2 T6, Gb
  • Ta = -20 °C 至 60 °C
  • 重复性
    在受控环境中为 ±0.0125% 或每 1,000 BTU/scf ±0.125 BTU/scf
    认证标准
    国际标准化组织(ISO)6976、美国天然气协会
    (AGA)8、天然气加工者协会(GPA)2172(使用 GPA 2145 物理特性表)
    安装
    立柱(4")、墙壁、工作台、落地支架
    尺寸
    460 mm 高 x 356 mm 宽 x 280 mm 深(18" 高 x 14" 宽 x 11" 深)
    重量
    22 kg(50 lbs.)
    保修
    2 年有限保修;XA 系列分析阀终身保修
    软件兼容性
    Rosemount MON2020

    特点

    • 全彩色本地操作界面(LCD)和易于使用的软件助手可引导操作员完成常见操作和维护功能(如更换、更改标定气体和自动阀门定时),从而减少了对专业培训的需求。
    • 隔热的非空气浴加热色谱炉,具备灵活气路结构,可用于 C6+ BTU 分析以外的应用。
    • 大多数环境下无需使用防护罩,降低了安装成本。可以选择适用于极端环境的外壳。
    • 通过 Cal-Gas Saver™ 自动验证程序减少标定气用量,节省载气成本。
    • 启动时使用 24 伏直流线路电源,功耗低至 55 瓦,稳态模式下功耗低于 25 瓦,降低了运行成本。
    • 可全面维修的 Maintainable Module™ 模块将所有关键功能部件整合到单个组件中,可快速方便地在现场进行更换或检修。
    • 可选择使用氢气或氦气作为载气,选择仪表空气、氮气或氦气作为驱动气,优化了气体选项及成本。
    • 简单易用的前置面板 LOI 可对 GC 进行本地访问和控制。通过业内优质的 MON2020 软件实现远程访问,完成性能诊断、设置、标定、分析结果和色谱图。

    文档与图纸