无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-4391 Corrosion Wireless Transmitter

罗斯蒙特™ 4391 耐腐蚀无线变送器

产品描述

罗斯蒙特 4391 耐腐蚀无线变送器提供连续、精确又高度灵敏的腐蚀实时监控数据,通过过程优化实现出色性能,并且省去了高成本的巡访工作。该变送器通过优质的仪表提供卓越的腐蚀管理数据,由此改进了数据处理,提供灵活的数据管理解决方案和友好的用户界面。

导波杆类型
读取电阻(ER)导波杆和线性极化电阻(LPR)导波杆
分辨率
24 位仪表分辨率。高灵敏度和低纳米的 ER 导波杆,取决于导波杆类型和条件
通讯协议
WirelessHART, IEC 62591
测量频率
2 分钟至 24 小时
温度范围
-40 °C (-40 °F) - +70 °C (158 °F)
测量类型
用于通用数据系统的原始数据(用于专用软件)和计算值(金属损失或腐蚀率)

特点

  • 提供连续、精确且高度灵敏的监控数据
  • 腐蚀变送器兼容艾默生及其他大型供应商的 ER 和 LPR 导波杆
  • 导波杆电缆长达 20 米,便于定位变送器,以进行维护和获取无线信号
  • 灵活的数据格式和数据管理
  • 采样率提高了15倍
  • 提高了测量质量,减少维护工作
  • WirelessHART® - 与现有艾默生设备无缝兼容
  • 功耗优化 -电池寿命提高了 4 倍多

文档与图纸