无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-408 Wireless Level Sensor

罗斯蒙特™ 408 无线液位传感器

产品描述

罗斯蒙特™ 408 无线液位传感器是一种易于使用的蜂窝非接触式雷达,与 Plantweb Insight 储罐监控应用软件配合使用,能够对远程和移动资产进行储罐监控。将传感器与应用软件配对,即可为您的资产创建数字双胞胎。这样可便于查看和存储资产信息(物位、位置和温度),最终为您的远程和移动应用软件创建透明的物流解决方案。

通讯协议
蜂窝通讯
测量范围
10m (33ft.)
精度
± 10mm (± 0.4in.)
工作温度
-20 至 60°C(-40 至 140°F)
工作压力
-7 至 7psi(-0.5 至 0.5bar)
外壳防护等级
IP67/NEMA 4X
证书/认证
通用场所,FDA,EG1935/2004。请参阅产品说明书,查看证书和认证的完整列表

特点

  • 可在塑料储罐上轻松完成非侵入式安装
  • 使用各种安装适配器,可在大多数应用中轻松安装
  • 设计紧凑,便于在不同空间内安装,例如堆放了 IBC 或周转箱的位置。
  • 只需滑动磁体,即可进行简单配置
  • 通过蜂窝移动通信访问信息
  • 充电电池提供了更可持续、更经济的解决方案

文档与图纸