无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-404 Conductivity Sensor

Rosemount™ 404 低流量电导率传感器

产品描述

Rosemount 404 低流量电导率传感器可用于测量清水的电导率。该电导率传感器和流通池组合成独立的产品包。因为流通池的滞留容积很小,所以对电导率和温度的突然变化反应更迅速。

温度范围
PVC:32–140 °F (0–60 °C)
不锈钢:32–212 °F (0–100 °C)
尺寸
线缆长度:10 ft (3.1 m) 标准;50 ft (15.2 m) 可选
最大压力
PVC:77 °F (25 °C) 时[abs] 100 (791 kPa);140 °F (60 °C) 时[kPa abs] 20 psig (239)
不锈钢:最高 100 psig (791 kPa [abs])
结构材料
接液材料:
电极:钛
绝缘体:玻璃填充 PEEK
主体和接头:PVC - 聚乙烯/不锈钢
O 形圈:EPDM
所有接液表面都达到 15 micro in. (0.4 micrometer) Ra 光洁度。

特点

  • 该电导率传感器和流通池在一体式主体内
  • 快速响应电导率和温度的变化
  • 无需初始标定 - 工厂测量的电池常数可确保开箱即用的准确度
  • 有 0.01 和 0.10/cm 两种池常数可选
  • EPDM O 形圈密封了电导率传感器的内部零件,使之不接触过程液体

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-2条备品备件和附件结果(共2条)
: