无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-402VP Retractable Conductivity Sensor

Rosemount™ 402VP 可伸缩接触式电导率传感器

产品描述

Rosemount 402VP 可伸缩接触式电导率传感器可准确测量从高纯水到冷却净水等广泛应用场景中的电解电导率。该电导率传感器非常适合在洁净、非腐蚀性且电导率低于 20,000 µS/cm 的液体中使用。

温度范围
32–212 °F (0–100 °C)
尺寸
电缆长度(仅 402 型):10 ft (3.1 m)。对于更长的电缆,选择选项 -60(一体化接线盒)并单独订购连接电缆。
最大压力
200 psig(1481 kPa [abs])
结构材料
接液材料:
  • 电极:钛
  • 绝缘体:玻璃填充 PEEK
  • 主体:318 不锈钢
  • O 形圈:EPDM
  • 垫圈:氯丁橡胶
  • 所有接液表面都达到 15 micro in. (0.4 micrometer) Ra 的光洁度。

    特点

    • 该电导铝传感器设计为可在 1¼-in.球阀组件(另售)中穿透伸缩
    • 无需关闭过程或排空管线,即可从过程管道上卸下此电导率传感器
    • 可伸缩设计使得电导率传感器能够在无需关闭过程和排空管线的情况下从过程管道上卸下
    • 无需初始标定;工厂测量的电池常数可确保开箱即用的准确度
    • 可选的池常数 0.01、0.1 和 1.0/cm 覆盖了宽广电导率范围
    • Variopol (VP6) 快速断开接头

    文档与图纸

    备品备件和附件

    Search
    第1-5条备品备件和附件结果(共5条)
    :