无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-398VP pH ORP Sensor

Rosemount™ 398VP pH/ORP 传感器

产品描述

Rosemount 398VP pH/ORP 传感器采用耐化学腐蚀的 Tefzel™ 和钛结构。此 pH/ORP 传感器非常适合测量严苛的过程流体的 pH 值,也可以用于测量酸性水汽提塔、纸浆漂白塔(使用二氧化氯)以及含有各种有机溶剂过程流体的 pH 值。

测量范围
pH 传感器:0 至 14
ORP 传感器: -1500 至 +1500 mV
温度范围
32 to 212 °F (0 to 100 °C)
压力范围
半玻壳 - 0 至 250 psig(100 至 1825 kPa) [abs]
平玻壳 - 0 至 100 psig(100 至 790 kPa)[abs]
结构材料
接液材料:钛、Tefzel™、玻璃和 Kalrez®选项、Viton™ 或 EPDM;铂(仅限 ORP 传感器)

特点

  • 该 pH/ORP 传感器具有优越的抗化学腐蚀性能,能够在含有二氧化氯以及多种有机溶剂和氧化剂的应用中经受住考验
  • 采用参比液接技术,使 pH/ORP 传感器在易覆着、易结垢和易中毒的过程具有较长的使用寿命,因此最大限度减少了传感器维护需求
  • 采用可阻止参比电极中毒的螺旋结构参比路径,最大限度延长了 pH/ORP 传感器的使用寿命
  • Variopol (VP8) 电缆连接件选项可快速将电缆与传感器断开,消除电缆扭结

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共10条)
: