无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-398RVP Retractable pH ORP Sensor

Rosemount™ 398RVP 可伸缩式 pH/ORP 传感器

产品描述

罗斯蒙特 398R pH/ORP 传感器配有一体式电缆,采用耐化学腐蚀的 Tefzel™ 结构、钛以及坚固的参比端。此 pH/ORP 传感器非常适合测量苛刻过程液体(例如酸性水汽提塔、使用二氧化氯的纸浆漂白塔,以及含有各种有机溶剂的过程流体)的 pH 值。

测量范围
pH 传感器:0 至 14
ORP 传感器:-1500 至 +1500 mV
工作压力
半玻壳:0 至 250 psig(0 至 17.24 barg)
平玻壳:0 至 100 psig(0 至 6.89 barg)
最大工作压力
(缩回或插入时)
21 in. 管 64 psig (4.41 barg)
36 in. 管 35 psig (2.41 barg)
温度范围
32 至 212 °F(0 至 100 °C)
工艺接液材料
钛、Tefzel™、玻璃和 Kalrez® 选项、Viton™ 或 EPDM;铂(仅限 ORP 传感器)

特点

  • 出色的耐化学性使 pH 传感器/ORP 传感器能够承受含有二氧化氯以及多种有机溶剂和氧化剂的应用环境
  • 采用坚固的参比技术,使 pH/ORP 传感器在易覆着、易结垢和易中毒的过程中具有较长的使用寿命,从而极大限度地减少传感器维护需求
  • 螺旋状参比通道可防止参比中毒,延长 pH/ORP 传感器的寿命
  • Variopol (VP8) 电缆连接件选项可快速将电缆与传感器断开,消除电缆扭结。

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共17条)
: