无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-397 pH ORP Sensor Quik-Loc Kit

Rosemount™ 397 pH/ORP 传感器和 Quik-Loc 套件

产品描述

Rosemount 397 pH/ORP 传感器可在含有大量悬浮固体的水溶液中进行高性能 pH 和 ORP 测量。此 pH/ORP 传感器具有大面积的聚丙烯参比端,对于恶劣、脏污和高固分应用中常见的过程介质表面积聚具有极高抗性。此外,第二螺旋参比通路对毒离子的防护更强。Rosemount 397 pH/ORP 传感器专门配合 Quik-Loc 套件使用,且只有不带内置前置放大器的型式。

测量范围
pH 传感器:0 至 14
ORP 传感器: -1500 至 +1500 mV
温度范围
32° 至 212°F(0° 至 100°C)
工作压力
0-100 psig(100-790 kPa 绝压)
结构材料
接液材料:玻璃、聚丙烯、EP、Tefzel(可选)

特点

  • 在含有大量固体的过程溶液中仍具有较高性能
  • 采用聚丙烯接界参比电极和螺旋结构参比路径,延长了 pH/ORP 传感器的使用寿命、减少了维护需求
  • 使用防裂玻璃
  • Quik-Loc 套件包含一个转接器和一个耦合器——Rosemount 397 pH/ORP 传感器可连接 1 in. MNPT 耦合器,无需绞合传感器电缆即可快速连接
  • 该 pH/ORP 传感器使用耐化学腐蚀的聚丙烯壳体,并使用 EP(乙烯-丙烯)完全密封以消除过程侵入影响

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-7条备品备件和附件结果(共7条)
: