无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-396RVP Retractable pH ORP Sensor

Rosemount™ 396RVP pH/ORP 传感器

产品描述

Rosemount 396RVP pH/ORP 传感器经过专门设计,可在难以提供单独的采样流路和需要较大插入深度的恶劣、污浊应用中,具有较长的使用寿命。该 pH/ORP 传感器与 1-1/4 in. 或 1-1/2 in. 的球阀配套,构成可开关的安装方式。

测量范围
pH 传感器: 0 至 14
ORP 传感器: -1500 至 1500 mV
工作压力
半玻壳:0 至 150 psig(0 至 10.34 barg)
平玻壳:0 至 100 psig(0 至 6.89 barg)
最大工作压力
(缩回或插入时)
21 in. 管 64 psig(4.41 barg)
36 in. 管 35 psig(2.41 barg)
工作温度
32 - 212 °F (0 -100 °C)
接液材料
钛、聚丙烯、EPDM、玻璃、铂(仅限 ORP 传感器)

特点

  • 采用高可靠参比电极技术,pH/ORP 传感器即使被污物覆盖,也能获得稳定的信号,从而最大限度减少了维护量
  • 可抽取式设计可配合球阀组件使用
  • 提供多种安装选项,钛材导管传感器长度为 21" 或 3"
  • 螺旋状参比通道防止参比中毒,延长了 pH/ORP 传感器寿命
  • Variopol (VP8) 电缆连接件选项可快速将电缆与传感器断开,消除电缆扭结
  • 使用防裂玻璃,可增强性能并延长 pH/ORP 传感器使用寿命

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共17条)
: