无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-396PVP pH ORP Sensor

Rosemount™ 396PVP pH/ORP 传感器

产品描述

Rosemount 396PVP pH/ORP 传感器经过专门设计,提高了在含有大量固体悬浮物的恶劣、污浊和磨蚀性应用(例如石灰浆、废水处理、造纸机流浆箱和染色等)中的使用寿命。该 pH/ORP 传感器具有可防止表面物质积聚的 TUpH 大面积参比液接界,以及耐用的聚丙烯主体结构,抗化学腐蚀性极佳。

测量范围
pH 传感器: 0 至 14
ORP 传感器: -1500 至 1500 mV
工作压力
半玻壳:0 至 150 psig(0 至 10.34 barg)
平玻壳:0 至 100 psig(0 至 6.89 barg)
工作温度
32 - 212 °F (0 -100 °C)
接液部件的材料
钛、聚丙烯、EPDM、玻璃、铂(仅限 ORP 传感器)

特点

  • 采用 TUpH 参比电极技术,确保了传感器即使被污物覆盖,也能获得稳定的 pH 信号,从而最大限度减少了 pH/ORP 传感器维护需求
  • 采用可阻止参比电极中毒的螺旋结构参比路径以及防裂玻璃,最大限度延长了 pH/ORP 传感器的使用寿命
  • 可使用 SMART 方法进行 pH 测量
  • 通过 Variopol 电缆连接可快速将电缆与传感器断开

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共19条)
: