无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3500VP pH ORP Sensor

Rosemount™ 3500VP pH/ORP 传感器

产品描述

Rosemount 3500VP pH / ORP 传感器融合了多种创新设计,延长了传感器在恶劣环境应用中的使用寿命。该 pH/ORP 传感器采用可改装双液接参比池,可使用各种参比电解溶液,应用广泛。因而传感器的使用寿命更长、响应更快、偏差更小,可最大限度地减少维护需求,并降低总体拥有成本。

结构材料
接液材料:铂(仅 ORP)、钛、Ryton、PTFE、玻璃和用户指定的 O 形圈材料(EPDM、FKM 或 FFKM)
温度范围
41 至 248°F(5 至 120°C)
最大压力
100 psig (790 kPa)

特点

  • 可再生设计使得 pH/ORP 传感器可以用于高温、脏污、涂覆和毒性应用场景
  • 快速、准确又稳定的 pH/ORP 测量
  • 智能前置放大器使 Rosemount 1066、1057、1056 和 56 变送器可以自动识别 pH 传感器
  • 使用 Variopol (VP8) 电缆连接件,安装简便

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共24条)
: