无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3490A

Rosemount™ 3490A 控制器

产品描述

罗斯蒙特 3490A 可为任何 4-20 mA 或 HART 兼容变送器(如罗斯蒙特 1208 液位和流量变送器)提供控制功能。罗斯蒙特 3490A 可通过直观的液位和流量测量向导进行简单编程,从而控制泵、累加测量值、记录数据和求平均值。它便于数据读取,配有彩色 LCD 显示屏,可提供简单、直观且以用户为中心的界面。

配置向导
  • 液位和泵控制
  • 明渠流量测量
  • 储罐容积计算
  • 输入兼容性
    4-20 mA 或 HART
    电源
    100-240 VAC
    环境温度
    -40 到 60 °C
    外壳防护等级
    IP66/67;4X 型
    主机通信
    以太网:Modbus TCP/IP,http
    终端设备
    • 1 个传感器输入
    • 2 个数字量输入
    • 1 个模拟量输出
    • 3 个继电器输出

    特点

    • 以用户为中心的设计和界面
    • 提供三个易于组态的向导(液位与泵控制、流量测量和储罐液位),在几分钟内即可完成设置。
    • 兼容 4-20mA 或 HART® 传感器,最多可接收两个变送器
    • 所有测量值均可记录、累加、求和及取平均值
    • 封装外壳,可用于恶劣的室外环境
    • 物理按钮和明亮的彩色 LCD 显示屏,便于读取数据,符合 NAMUR 标准
    • 利用液位测量指标,最多可通过三个输出继电器控制泵或警报,从而全面控制泵送操作
    • 提供可满足不同类型现场安装需求的附件

    文档与图纸

    备品备件和附件

    Search
    第1-4条备品备件和附件结果(共4条)
    :