无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3400HT Sensor

Rosemount™ 3400HT pH/ORP 可伸缩传感器

产品描述

Rosemount 3400HT 高性能 pH/ORP 传感器带一体化电缆,整合了多项设计创新,使传感器在高温恶劣过程中的使用寿命更长。高温、脏污、表面物质积聚和毒化工况都会加速玻璃感应膜的劣化。使用 3400HT pH/ORP 传感器可降低产品投入总成本,无需更换传感器。

最高过程压力
400 psig (2859 kPa [abs])
收缩或插入时最大压力:64 psig (542 kPa [abs])
结构材料
接液材料:铂(仅 ORP)、钛、Ryton、PTFE、玻璃和用户指定的
O 形圈材料(EPDM、FKM 或 FFKM)
温度传感器类型
铂热电阻 100 欧姆
工作温度
不带前置放大器:41 - 311 °F(5 - 155 °C)
带前置放大器:最高 212 °F (100 °C)

特点

  • 可改造参比端和参比电解质使 pH/ORP 传感器可以用于高温、脏污、涂覆和毒性应用场景
  • 提供多种安装选项,钛材导管传感器长度 21" 或 36"
  • 支持 SMART,无需现场标定

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共36条)
: