无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3300HTVP Sensor

Rosemount™ 3300HTVP 高性能 pH 和 ORP 传感器

产品描述

Rosemount 3300HTVP 高性能 pH/ORP 传感器采用耐用设计,能在各种复杂工况下显著延长传感器的使用寿命。这款可改造的 pH/ORP 传感器在高温高压过程中运作良好,并能耐受脏污、表层物质积聚和毒化。较之其他传感器设计,Rosemount 3300HTVP pH/ORP 传感器的更换频率更低,pH/ORP 测量响应速度更快,漂移更小。

测量范围
pH 传感器范围:0 至 14 pH
ORP 传感器范围:-1500 mV 至 1500 mV
最高过程压力
400 psig(2859 kPa) [abs])
工作温度
不带前置放大器:41 - 311 °F(5 - 155 °C)
带前置放大器:最高 212 °F (100 °C)
结构材料
接液材料:铂(仅 ORP)、钛、Ryton、PTFE、玻璃和用户指定的 O 形圈材料(EPDM、FKM 或 FFKM)

特点

  • 延长了在高温(最高 155°C )高压(最大 400 psig)应用中 ph/ORP 传感器的寿命,提高了性能
  • 智能前置放大器使 Rosemount 1066、1057、1056 和 56 变送器可以自动识别 pH 传感器
  • 可选参比电解液使传感器应用广泛
  • 使用 Variopol (VP8) 电缆连接件,安装简便

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共21条)
: