无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3051S In-Line Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051S 直连式压力变送器

产品描述

Rosemount 3051S 直连式压力变送器可优化性能,是行业一流的解决方案。这种可扩展的 SuperModule™ 平台可降低过程变化并减少维护,因此在表压和绝压测量方面性能卓越。该直连式压力变送器适用于直接螺纹连接、阀组或密封系统方案,可与过程连接,实现快速、具有成本效益的安装。

产品

Search
第1-4条产品搜索结果(共4条)
3051S In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
质保
长达 15 年的有限保修 
量程比
高达 200:1
通讯协议
4-20 mA HART、WirelessHART®、FOUNDATION fieldbus
测量范围
表压测量高达 10000psi (689.47 bar),绝压测量高达 10000psia (689.47 bar)
过程接液材料
316L SST、合金 C-276
诊断
基础诊断、回路完整性、过程智能、插入式引压管
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NSF、NACE、危险场所认证,请参阅完整规格,获取完整的认证列表

特点

  • 卓越的可扩展架构可优化性能、功能和过程连接
  • 直接螺纹连接或歧管和远程密封件设计,可快速并经济高效地安装
  • Ultra 和 Classic Performance 型增强了过程控制
  • 具有 15 年稳定性和 200:1 量程比,可提供可靠的测量和广泛的应用灵活性
  • 压阻传感器技术可允许的校准量程为 0.3 至 10000 psi (20.7 mbar 至 689 bar)
  • 无缝集成 4-20 mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线协议,适合多种应用
  • 基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证(通过第三方)和针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 高级诊断,通过全面诊断检测电气回路问题和异常过程条件
  • 通过远程显示器可轻松访问设备显示和回路连接

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共13条)
: