无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3051S DP Flow Transmitter

Rosemount™ 3051S 差压流量变送器

产品描述

结合最先进的一次流量元件,Rosemount 3051S 差压流量变送器可为流量测量应用提供无与伦比的可扩展解决方案。该流量变送器无缝集成各种可以预先组装到装置的主元件。该变送器拥有 Ultra 和 Ultra for Flow 性能等级,可提供 15 年稳定性和 15 年有限保修,实现精确、持久和可靠的性能。

质保
长达 15 年的有限保修 
量程比
200:1 量程比实现应用灵活性
测量范围
差压高达 137.89 bar(2000 psi)
输出
差压、换算变量
通讯协议
4-20 mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢
诊断
基础诊断、回路完整性、过程智能、插入式引压管
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NSF、NACE、危险场所认证,请参阅完整规格,获取完整的认证列表

特点

  • 一次元件可预装到变送器上,获得经过优化且易于安装的差压流量测量解决方案
  • 完整的流量组件经过泄漏测试和标定,最多可将泄漏点减少 70% 并简化安装,出色可扩展型结构,增强功能性和过程连接
  • 全焊接式密封不锈钢 SuperModule™ 平台,可稳定使用 15 年并享受 15 年的有限保修
  • Ultra for Flow 型的性能等级能够高达 ±0.04% 的读数
  • 提供 4-20 mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线协议,应用灵活
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 高级诊断,通过全面诊断检测异常过程条件和电气回路问题
  • 通过远程显示器可轻松访问设备显示和回路连接
  • 拥有 200:1 的量程比,可提供可靠的测量和应用灵活性

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共79条)
: