无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-245 Toroidal Conductivity Sensor

罗斯蒙特™ 245 卫生型流通式环形电导率传感器

产品描述

罗斯蒙特 245 系列传感器为非侵入式流量设计,可管内安装,不会阻塞样品流路。此类传感器适用于粘性、磨蚀性或纤维状液体,设计用于制药、生物制药、食品和饮料行业。

环境温度
最低温度:32°F (0°C)
最高温度:250°F (121°C) 持续时间:266°F (130°C) 蒸汽中 45 分钟
重量
9lb (4.5kg)
Process Connection
Available with 0.5, 1.0, 1.5, and 2 inch Tri Clamp connections
Materials of Contruction
Wetted Materials:
316L stainless steel (mounting flanges); unfilled PEEK (liner); EPDM (O-rings)
PEEK liner meets 21CFR177.2415 and USP Class VI
EPDM O-rings meet 21CFR177.2600 and USP Class VI
Mounting flanges have a 16 micro in. (0.41 um) Ra surface finish. PEEK liner has a 32 micro in. (0.81 um) Ra surface finish.

特点

  • 可靠的测量值 – 对过程流量和方向不敏感
  • 没有部件伸入到样品液流中,可避免固体积聚
  • 可以选择 0.5、1.0、1.5 和 2 英寸 Tri Clamp 连接件
  • 衬垫和 O 型圈符合 FDA 和 USP VI 级要求
  • 不易堵塞,适合含有大量悬浮固体的液体

文档与图纸

备品备件和附件

Search
产品无结果