无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-226 Toroidal Conductivity Sensor

罗斯蒙特™ 226 环形电导率传感器

产品描述

罗斯蒙特 226 环形电导率传感器可测量电导率最高为 2S/cm (2,000,000μS/cm) 的高电导率液体。该环形/电感传感器具有耐用的防污染设计,十分适合恶劣、腐蚀性和含纤维液体应用中的电导率测量。

环境温度
32°F - 248°F (0°C - 120°C)
重量
2lb/3lb (1.0kg/1.5kg)
2lb/3lb (1.0kg/1.5kg)
Wetted Materials: Glass-filled PEEK, EPDM Gasket

特点

  • 大口径不易堵塞,适合含有大量悬浮固体的液体
  • 强化的内部金属框架设计具有优良的耐振动性
  • 使用耐腐蚀性优异的玻璃填充的 PEEK 制造
  • 可靠的测量 - 对过程流量和方向不敏感
  • 1" MNPT 过程连接安装接头可进行浸入式安装
  • 使用可选的过程连接安装接头,可穿过用户提供的任何法兰
  • Can be inserted through any user supplied flange by using optional process connection mounting adapter

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-1条备品备件和附件结果(共1条)
: