无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-222 Conductivity Sensor

Rosemount™ 222 流通式环形电导率传感器

产品描述

Rosemount 222 流通式环形电导率传感器可测量液体中高达 2 S/cm (2,000,000 μS/cm) 的导电率。可测量的最小电导率约为 500 μS/cm。非侵入式流通设计允许管内安装,不会对样品造成阻碍,因此此类电导率传感器适用于粘性或纤维状液体。

尺寸
电缆:20 ft (6.1m)
温度范围
5 至 182 °C(41 至 360 °F)
最大压力
150 lb 法兰:125 psig(963 kPa) [abs]
300 lb 法兰:250 psig(1825 kPa[abs])
结构材料
接液材料:Teflon 衬里的碳钢管,法兰后端材质为碳钢;316 不锈钢外法兰(可选)

特点

  • 可靠的测量 - 对过程流量和方向不敏感
  • 电导率传感器没有部件伸入到样品液流中,可避免固体积聚
  • 耐腐蚀 Teflon 套管内衬
  • 有多种安装选项,可直接安装至带有 150lb 或 300lb 凸面螺纹 ANSI B16.5 法兰的 1 英寸和 2 英寸过程管道
  • 不易堵塞,适合含有大量悬浮固体的液体

文档与图纸

备品备件和附件

Search
产品无结果