无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-2051CFA Annubar Flowmeter

罗斯蒙特™ 2051CFA Annubar™ 流量计

产品描述

罗斯蒙特 2051CFA 阿牛巴流量计具有满足业界标准的性能,通过多种通讯协议(包括 WirelessHART® 技术)实现可靠的流量测量。阿牛巴传感器设计能够在广泛的流量范围内提供精度,在管道中保持较小的尺寸,并通过信号管道穿孔执行流量和压力测量。此款经安全认证的流量计具有现场操作员界面 (LOI),便于进行现场调试。

质保
5 年质保
量程比
高达 100:1(5:1 流量量程比)
测量范围
差压高达 1000inH2O (2.48bar)
管径
2 至 12in.(50 至 300mm)
输出
差压、换算变量
通讯协议
4-20 mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS®、1-5 V 低功耗 HART®
过程接液材质
316 不锈钢
诊断
基本诊断
证书/认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
更新速率
5 秒钟到 60 分钟,供用户选择
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)

特点

  • T 形阿牛巴传感器可建立固定分流点,从而在更大的流量范围内改善差压信号
  • 完整的流量组件经过泄漏测试和标定,可将泄漏点减少 70% 并简化安装
  • 均速皮托管采用 T 形设计,可确保非常低的永久压力损失
  • 本地操作员界面提供易使用的菜单和内置配置按钮,可简化调试
  • 传感器滞止区可降低噪音、减小测量误差并避免颗粒堵塞
  • SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的 FMEDA 数据的先验证书
  • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
  • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换

文档与图纸