Rosemount-1408A Level and Flow Transmitter-Non-Contacting Radar

Rosemount™ 1408A 液位和流量变送器 – 非接触式雷达

产品描述

Rosemount 1408A 液位变送器可提供鲁棒连续液位测量。该雷达能出色完成表面跟踪,精确测量液位、计算明渠流量。其设计紧凑,获得了露天使用认证,适合给排水行业,也适合其他行业的公用设施。保障合规性、最大限度地提高生产能力、防溢出、防无水运行。

通讯协议
4-20 mA(2 线制)HART® 或 4-20 mA(3 线制),开关 (PnP/NpN),以及 IO-link(可启用以太网/IP、Profinet、Modbus TCP/IP、OPC UA 等)
互操作性
电缆、IO-Link 附件等产品的完整列表请参阅产品说明书。
过程连接件
请参阅产品说明书了解选项的完整列表。
精度
± 0.08 in. ( ± 2 mm)
测量范围
32.8 ft. (10 m)
工作温度
-40 至 150°C(-40 至 302°F)
工作压力
116 psi (8 bar)
过程接液材质
316L/1.4435 SST、PTFE
证书/认证
请参阅产品说明书了解认证的完整列表

特点

  • 外形紧凑,可安装在空间狭小的应用中,例如小型储罐和小型容器
  • G1" 过程连接件与全套模块化过程连接件适配器兼容
  • M12 电连接器便于安装和启动
  • 2 线制 4-20 mA/HART® 或 3 线制 4-20 mA 和 IO-link 可以轻松集成到现有系统或新系统中
  • 可组态开关输出,用于指示异常液位状况
  • 可靠的液位值 ,无死区 ,可达到罐顶 - 小型储罐
  • 该传感器通过积分方程或计量表进行流量计算
  • 坚固耐用的不锈钢外壳,采用防滴落密封设计,耐受冷凝、结渣或蜘蛛网等室外条件影响
  • 配合 Rosemount™ 3490 控制器远程控制过程参数
  • 80 GHz 和 FMCW 技术可提供更聚焦的波束角度,以避免和优化内部障碍物的处理
  • 快速扫频技术提供连续表面跟踪功能 ,测量可靠性和精度更高 ,尤其是在快速灌装应用中
  • 免维护解决方案不受密度 、粘度 、温度 、压力和 pH 值等过程条件的影响

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共31条)
:

我们在线,您想聊天吗?