无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-1299 Diaphragm Seal System

罗斯蒙特™ 1299 膜片密封系统

产品描述

使用法兰式或螺纹式膜片使内部部件与腐蚀性、侵蚀性材料隔绝来保护变送器或者防止极端温度过程介质造成的损坏。仪表测量液位和压力时使用寿命更长、成本更低、运行可靠。

产品

Search
第1-18条产品搜索结果(共18条)
2051 In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2051 Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2051G In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051SAL Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Wireless Pressure Gauge
1299 Diaphragm Seal System
3051L Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051 In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Smart Pressure Gauge
1299 Diaphragm Seal System
3051S In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System

特点

  • 全新直观的型号组成,更便于订购正确的密封系统
  • 新的 800 PSI 螺纹连接等级
  • 保护变送器膜片不受腐蚀、侵蚀或极端过程温度的影响
  • 各种密封件满足不同的过程要求和规格标准,包括行业具体应用
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 无需安装硬件,降低安装成本
  • 可调节的直接安装式表压或绝压密封系统适用于加压式或通气储罐应用
  • 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%

文档与图纸