无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-PP610TR Hagan Power Positioner

Hagan 电源定位器 6x10 扭矩型

产品描述

罗斯蒙特分析功率定位器由 2½ 至 8 英寸直径的气缸制成,冲程为 5 至 14 英寸。这些气缸包括推力型和扭矩型,安装方式包括墙壁安装、旋转安装或墙壁安装,并配有限位开关、位置传感器、加热外壳、空气故障锁和特征化凸轮等附件,可提供与与输入信号相关的输出。

测量范围
21-103,0-207kPa(3-15,
0-30psig),以及 4-20mA

特点

  • 落地式安装
  • 防尘内部加热器
  • 限制开关和位置变送器
  • 动力供气
  • 内部气密系统
  • 精度
  • 可靠性
  • 坚固的框架结构使维护变得更简单
  • 以低成本实现高效扭矩和供能
  • 由于内部增益高,可以快速响应微小输入信号的变化

文档与图纸