无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-3051SMV and 585 Annubar

Rosemount™ 3051S MultiVariable™ 变送器和 585 Annubar™ 一次元件

规格

Rosemount™;3051S MultiVariable™;变送器
质保
长达 15 年的有限保修
量程比
高达 200:1
通讯协议
4-20 mA HART™、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线
测量范围
差压高达 2000 psi (138 bar),静压高达 6092 psi (420 bar)
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、钽、镀金 316L 不锈钢
诊断
基本诊断
认证
NSF,NACE™,危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
用于严苛工况的 Rosemount™ 585 Annubar™ 一次元件
最大工作压力
ANSI B16.5 2500#
过程温度范围
815 °C (1500 °F)
流体状态
液体、气体、蒸汽
过程接液材料
316/316L 不锈钢、合金 C-276、合金 800H
质保
长达 5 年有限质保

特点

Rosemount™;3051S MultiVariable™;变送器
  • 可测量多个变量,并对单个型号进行标准化,从而简化流程并提高成本效益
  • 无需堆叠式变送器和额外布线,可降低成本
  • 主要元件可作为简单安装和调试的选项
  • 多变量设计可减少管道贯穿、导压管铺设和连接系统的需要,从而节省成本
  • Callendar-Van Dusen 传感器组合提高了温度测量精度,实现一流的流量计算
  • 全焊接 SuperModule™ 设计,可在恶劣环境和应用中提供行业领先的精度
  • 工程助理软件可通过简单的两步进行配置
  • Ultra for Flow 可提供优化的流量读数,读数精度为 ±0.04%
  • 带有内置流量计算,可直接报告全补偿质量、能量或体积流量
用于严苛工况的 Rosemount™ 585 Annubar™ 一次元件
  • 传感器的结构可经受住严苛工况和高温应用 (815 °C / 1500 °F) 的考验
  • 具有多种材料选项,可满足多种过程需求
  • 传感器采用对称设计,可执行反向流量测量
  • 用于大口径的轻便设计提供了一种经济高效的一次元件解决方案
  • 多种过程安装选项能够在很多过程应用中提供非常高的安装灵活性

文档与图纸

Rosemount™;3051S MultiVariable™;变送器
用于严苛工况的 Rosemount™ 585 Annubar™ 一次元件