无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-3051SAL Wireless Level Transmitter and 1199 Seal

Rosemount™ 3051SAL 无线液位变送器和 1199 密封

规格

Rosemount™ 3051SAL 无线液位变送器
最大工作压力
高达 10,000psi (689.48 bar)
过程温度范围
基于填充液:最高 770°F (410°C),最低:-157°F (-105°C)
通讯协议
WirelessHART®
密封系统类型
直接安装、远程安装、调整型系统、平衡系统
变送器连接件
可维修焊接,全焊接
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 和 JIS
�螺纹式:NPT、DIN、ISO
�卫生型
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢,参见完整规格,获取完整材料清单
诊断
基础诊断、回路完整性、过程智能、插入式引压管
认证
NACE®、3A、危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
长距离(225 m),扩展范围(800 m),分体(225 m)及高增益分体 (1 km)
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
密封系统类型
直接安装、远程安装、调整型系统、平衡系统
变送器连接
可维修焊接,全焊接
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 和 JIS
螺纹式:NPT、DIN、ISO
卫生型
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢、CorrosionShield PFA 涂层 316 不锈钢,参见 PDS,获取完整材料清单
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、3A、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅 PDS,获取完整的认证列表

特点

Rosemount™ 3051SAL 无线液位变送器
  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%
  • SuperModule 平台提供长达 15 年的有限质保,确保现场稳定性
  • 允许直接安装、远程安装及平衡和调整型系统,满足各种应用要求
  • 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%
  • 全方向的外部无线天线改善了与远程区域的连接性,覆盖范围高达 2/3 mi.(1 km)
  • 各种过程连接件可用,包括法兰、螺纹和卫生型密封件,实现应用灵活性
  • 优化、巩固密封系统结构,具有可修理焊接与全焊选择方案,保证可靠性
  • SmartPower™ 模块最长能无故障运行 10 年,无需卸下变送器即可进行现场更换
  • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
  • 保护变送器膜片不受腐蚀、侵蚀或极端过程温度的影响
  • 各种密封件满足不同的过程要求和规格标准,包括行业具体应用
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 无需安装硬件,降低安装成本
  • 可调节的直接安装式表压或绝对密封系统适用于加压式或通气储罐应用
  • 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%

文档与图纸

Rosemount™ 3051SAL 无线液位变送器
Rosemount™ 1199 膜片密封系统